НОВИНКА

DuoDrive

Два в одному.

  • Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
  • Надзвичайно висока ефективність системи
  • Компактна герметична конструкція
  • Мінімізація витрат на технічне обслуговування
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

DuoDrive - це революційна інтегрована концепція двигуна-редуктора в герметичному корпусі. Високоефективний двигун IE5+ з одноступеневою прямозубою передачею в одному корпусі. Оптимізація системи, висока щільність потужності та дуже низький рівень шуму - гарне рішення для інтралогістики, харчової та фармацевтичної промисловості. Завдяки готовому до негайного застосування рішенню для простого введення в експлуатацію знижуються повні витрати власника (TCO) у порівнянні з іншими приводними системами.

Доступно з літа 2021 року.

  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію
  • Герметична конструкція
  • Гнучкі варіанти монтажу: Фланець B5, фланець B14

  • Компактний простір для установки та економія місця
  • Висока щільність потужності
  • Тихий завдяки дуже низькому рівню шуму
  • Менша зношеність деталей зменшує витрати на технічне обслуговування

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox


G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200


C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200
  • Завантажити Англійська
Детальна документація